Gira TX_44 (IP44) BP d'appel 3x p. station de porte [126300] Bouton-poussoir d'appel 3x pour station de porte Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 Indépendante du programme Caractéristiques: - Montage dans un boîtier encastrement pour appareil du commerce. - Convient pour les cadres de finition de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Extension de la station de porte avec des touches d'appel supplémentaires (on peut raccorder jusqu'à 14 boutons-poussoirs d'appel à une station de porte). - Éclairage du bouton d'appel par technologie LED, couleur de la lumière en blanc. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. Technical data: Alimentation: via un câble de liaison Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Profondeur d'encastrement: 30 mm Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x. Dimensions en mm: Plaques nominatives: L 62 x H 18 x Marque: Gira Réf. 1263 00 Indépendante du programme Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 160,83 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx