Gira TX_44 (IP44) BP d'appel 1x stat.porte [126200] Bouton-poussoir d'appel simple pour station de porte Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 Indépendant du programme Caractéristiques: - Montage dans un boîtier encastré du commerce. - Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Extension de la station de porte avec une touche d'appel supplémentaire (on peut raccorder jusqu'à 14 boutons-poussoirs d'appel à une station de porte). - Éclairage de touche d'appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Plaque de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira. Technical data: Alimentation en tension: via un câble de liaison Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25°C à +70°C Profondeur d’encastrement: 30 mm Dimensions en mm: Plaque nominative: B 62 x H 62 x Marque: Gira Réf. 1262 00 Indépendant du programme Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 170,17 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx