System 55 blanc crème SCHUKO clapet + SH [041401] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 blanc crème brillant Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,86 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc SCHUKO clapet + SH [041403] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 blanc brillant Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,86 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s SCHUKO clapet + SH [041427] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 blanc satiné Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 14,86 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite SCHUKO clapet + SH [041428] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 anthracite Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 15,85 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu SCHUKO clapet + SH [041426] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 teinte alu Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,49 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m SCHUKO clapet + SH [0414005] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 noir mat Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,49 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m SCHUKO clapet + SH [0414015] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 gris mat Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 19,49 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable SCHUKO clapet + SH [0414600] Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter Gira System 55 acier inoxydable Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0414 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 26,67 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx