System 55 blanc crème Prise SCHUKO clapet [045401] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 blanc crème brillant Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,67 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc Prise SCHUKO clapet [045403] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 blanc brillant Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,67 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s Prise SCHUKO clapet [045427] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 blanc satiné Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 12,67 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite Prise SCHUKO clapet [045428] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 anthracite Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 13,75 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu Prise SCHUKO clapet [045426] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 teinte alu Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m Prise SCHUKO clapet [0454005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 noir mat Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m Prise SCHUKO clapet [0454015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 gris mat Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable Prise SCHUKO clapet [0454600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet Gira System 55 acier inoxydable Technical data: Profondeur d'encastrement: 32 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre - En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0454 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 24,22 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx