System 55 blanc crème PDC CEBEC clapet + SH [048801] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 blanc crème brillant Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc PDC CEBEC clapet + SH [048803] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 blanc brillant Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s PDC CEBEC clapet + SH [048827] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 blanc satiné Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite PDC CEBEC clapet + SH [048828] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 anthracite Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,42 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu PDC CEBEC clapet + SH [048826] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 teinte alu Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 21,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m PDC CEBEC clapet + SH [0488005] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 noir mat Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 21,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m PDC CEBEC clapet + SH [0488015] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 gris mat Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 21,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inoxydable PDC CEBEC clapet + SH [0488600] Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~  Gira System 55 acier inoxydable Caractéristiques: - Avec bornes vissées. Technical data: Profondeur d'encastrement: 31 mm section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44. Marque: Gira Réf. 0488 600 acier inoxydable Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,49 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx