System 55 ém.mural rad. Gira eNet 3x ZI [533300] Émetteur mural radio eNet 3x Bascules de mise en service System 55 System 55 Gira Caractéristiques: - Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants. - Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes. - Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil. - L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l’aide de vis ou être collé sur des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage. - Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances. - Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion. - Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance. - LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches. - Appareil sur piles. Réglable avec le serveur eNet : - Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet. - Signalisation de l'état de transmission désactivable. - Verrouillages de commande. - Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables. - Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries. - Mise à jour du logiciel d'appareil. - Localisation de l'appareil. Technical data: Température ambiante: -5°C à +45°C Fréquence radio: 868,3 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Tension nominale: DC 3 V Batterie - Type: 1 x CR 2450N - N° UN: 3091 Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées. - L’émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de manettes assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. - En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer. Etendue de la livraison: - Piles comprises dans la livraison. Marque: Gira Réf. 5333 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 125,11 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx