Gira eNet act.commu./imp.rad. 1x Mini libre pot. [542400] Actionneur à commutation/impulsion eNet radiofréquence 1x Mini, libre de potentiel Gira eNet Caractéristiques: - L'actionneur à commutation/impulsion radiofréquence eNet permet la commutation d'éclairages. - Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion. - Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. - Exploitation d'ambiances. - Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes). Réglable avec le serveur eNet : - Fonction de clignotement. - Délai de temporisation. - Temporisation à la mise en service ou hors service. - Avertissement de mise hors service. - Temps de répétition de commutation minimal. - Allumage/extinction permanents. - Fonction répétiteur. - Localisation de l'appareil. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: max. 0,5 W Température ambiante: -25°C à +70°C Puissance de commutation AC 230 V: 16 A/AC1 Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 2300 W - Halogène HT: 2000 W - Transformateur bobiné: 1000 VA - Transformateur électronique: 1500 W - tubes fluorescents non compensés: 920 VA - Lampes LED: type 500 W - Tube fluorescent compact: type 500 W - Charge capacitive: 690 VA (560 µF) section de raccordement: 4 mm² max. Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement. Dimensions en mm: Ø 53 x H 28 x Marque: Gira Réf. 5424 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 101,64 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx