Capteur capteur vent Standard [091300] Capteur de vent Standard Gira One Caractéristiques: Anémomètre (à coupelles) - Le capteur de vent permet par ex. de monter les stores en fonction de la force du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de stores fragiles en cas d'apparition de fort vent. - L'anémomètre sert à convertir la vitesse du vent en signaux électriques. - Il est monté sur le toit ou à un mur de la maison et raccordé à l'unité de traitement. Unité de traitement - Fonctionnement de test avec LED de test. - Bornes de répartiteur pour le raccordement d'un anémomètre chauffé. Technical data: Anémomètre - Matériau du transmetteur et des coupelles: Matière plastique (ABS), noire - Température ambiante: -25°C à +60°C - Conducteur de raccordement: LIYY 2 x 0,14 mm², longueur 3 m (extensible à 50 m max. Unité de traitement - Plage d'avertissement de vent: 3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux - Contact de commutation: Relais avec contact normalement ouvert libre de potentiel - Capacité de charge: max. 2 A - Tension de service: 230 V CA Etendue de la livraison: - Equerre de montage comprise dans la livraison. Dimensions en mm: Diamètre des coupelles de l'anémomètre: Ø 134 x H 160 x Marque: Gira Réf. 0913 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 311,71 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx