System 55 blanc ASI set appel urg. [291803] ASI pour set d'appel d'urgence Gira System 55 blanc brillant Caractéristiques: - Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira. - En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu. - Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau. - Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux". Technical data: Tension d'entrée: DC 24 V Tension de sortie en fonctionnement sur baterías: 22,8 V ± 10 % Charge nominale en fonctionnement sur accus: 130 mA pendant 1 h Charge maximale - en fonctionnement sur accus: 300 mA pendant 15 min Pile/accu. - Type: UR18500F - N° UN: 3480 Charge maximale - en fonctionnement sur réseau: 250 mA Montage: dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 Indications: - Pour installations selon DIN VDE 0834. - La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement 1 x par an d'éléments de construction à durée de vie limitée (accus). - Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus). Etendue de la livraison: - Le cache borgne est comprise dans la livraison. - Accu compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2918 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 233,56 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx