Gira eNet Appar. diagnostique radio [530400] eNet Appareil de diagnostique radio Gira eNet Caractéristiques: - Affichage de la qualité du signal des appareils eNet sélectionnés et des messages d'état au moyen de LED. - Affichage des signaux radio des émetteurs radio non eNet. - Activation, désactivation de la fonction répéteur des actionneurs des émetteurs et des capteurs d'énergie fonctionnant sur le secteur. Technical data: Tension nominale: DC 3 V Pile - Type: 1 x CR 2450N - N° UN: 3091 Température ambiante: -5 °C à +45 °C Fréquence radio: 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées. - Le diagnostic n'est possible que pour le cryptage radio inactif (AES CCM 128). Le cryptage radio est activé ou désactivé via la version 2.0 du serveur eNet. Etendue de la livraison: - Piles comprises dans la livraison. Marque: Gira Réf. 5304 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 74,79 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx