System 55 blanc crème Gira Keyless In clavier à code [260501] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira blanc crème brillant Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 311,62 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc Gira Keyless In clavier à code [260503] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira blanc brillant Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 311,62 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s Gira Keyless In clavier à code [260527] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira blanc satiné Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 311,62 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite Gira Keyless In clavier à code [260528] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira anthracite Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 316,65 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu Gira Keyless In clavier à code [260526] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira teinte alu Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 323,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m Gira Keyless In clavier à code [2605005] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira noir mat Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 323,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m Gira Keyless In clavier à code [2605015] Clavier à code Gira Keyless In System 55 Gira gris mat Caractéristiques: - Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure. - Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée. - Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements. - Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte. - Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct. - Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles. - Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira. - Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur. - Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes. - Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions. - Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche. - Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 16 kV Profondeur d’encastrement: 35 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - Intégration possible dans le profil 55. - La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de. Marque: Gira Réf. 2605 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 323,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx