Accessoires él.éclair.LED 1,8 mA BE SCHUKO [049712] Élément d’éclairage LED 230 V~ pour prises SCHUKO avec témoin lumineux ancienne génération de prises Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage Gira Bleu, 1,8 mA Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures. Indications: - Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option. - Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes. - Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil. Marque: Gira Réf. 0497 12 Bleu, 1,8 mA Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Accessoires él.éclair.LED 1,14 mA RO SCHUKO [049713] Élément d’éclairage LED 230 V~ pour prises SCHUKO avec témoin lumineux ancienne génération de prises Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage Gira Rouge, 1,14 mA Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures. Indications: - Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option. - Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes. - Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil. Marque: Gira Réf. 0497 13 Rouge, 1,14 mA Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Accessoires Elem. éclair. LED 0,5 mA BL SCHUKO [049719] Élément d’éclairage LED 230 V~ pour prises SCHUKO avec témoin lumineux ancienne génération de prises Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage Gira Blanc, 0,5 mA Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures. Indications: - Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option. - Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes. - Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil. Marque: Gira Réf. 0497 19 Blanc, 0,5 mA Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 16,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx