Module Interrupteur store [015900] Module interrupteur de store à bascule 10 A 250 V~ Modules encastrés, accessoires Caractéristiques: - Avec verrouillage contre le double enclenchement. - Verrouillé électriquement et mécaniquement. Technical data: Profondeur d’encastrement: 28 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Comme poste secondaire, convient pour module commande de stores avec connexion de poste secondaire. Marque: Gira Réf. 0159 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx