Colonne d´énergie Gira anthracite 1600 mm 4x unité vide [135628] Gira Colonne d'énergie avec 4 unités vides hauteur 1600 mm non équipé Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage anthracite Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures. Caractéristiques: - Colonne d'énergie Gira à équiper librement avec 4 unités vides. - Les quatre unités vides peuvent être garnies individuellement par le client à l'aide de modules d'appareils de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44 ou du System 55. Technical data: Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44 Indications: - Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option. - Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes. - Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil. - Fixation à l'aide de trois chevilles pour charges lourdes. - La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint. Etendue de la livraison: - Cadre de finition 4x Gira TX_44 compris dans la livraison. - Le matériel de fixation est compris dans la livraison. Dimensions en mm: Pied: L 229 x H 10 x P 155 Colonne: L 142 x H 1600 x P 75 Marque: Gira Réf. 1356 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 993,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Colonne d´énergie Gira t.alu 1600 mm 4x unité vide [135626] Gira Colonne d'énergie avec 4 unités vides hauteur 1600 mm non équipé Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage teinte alu Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures. Caractéristiques: - Colonne d'énergie Gira à équiper librement avec 4 unités vides. - Les quatre unités vides peuvent être garnies individuellement par le client à l'aide de modules d'appareils de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44 ou du System 55. Technical data: Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44 Indications: - Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option. - Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes. - Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil. - Fixation à l'aide de trois chevilles pour charges lourdes. - La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l'accessoire joint. Etendue de la livraison: - Cadre de finition 4x Gira TX_44 compris dans la livraison. - Le matériel de fixation est compris dans la livraison. Dimensions en mm: Pied: L 229 x H 10 x P 155 Colonne: L 142 x H 1600 x P 75 Marque: Gira Réf. 1356 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.064,16 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx