Profil 55 alum.blanc(laq.) 5x 600 mm av. équerre fixat. [119527] Profil 55 avec équerre de fixation quintuple 600 mm Profil 55 Gira aluminium blanc (laqué) Caractéristiques: - Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical. - Avec entrée de câble et de goulotte. L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente. - Montage simplifié par clipsage des modules. Indications: - Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO à clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21). - Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers. - Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des coins. Dimensions en mm: 2x: 158 x 107 x 107 3x: 230 x 107 x 107 quintuple 600 mm: 587 x 107 x 107 8x: 587 x 107 x 107 Marque: Gira Réf. 1195 27 aluminium blanc (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 202,07 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium 5x 600 mm av. équerre fixat. [119526] Profil 55 avec équerre de fixation quintuple 600 mm Profil 55 Gira Aluminium Caractéristiques: - Profil de montage en aluminium pour le montage horizontal et vertical. - Avec entrée de câble et de goulotte. L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente. - Montage simplifié par clipsage des modules. Indications: - Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO à clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21). - Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers. - Via les équerres de fixation/les socles, le Profil 55 peut être installé aussi bien comme boîtier de table qu'en dessous d'armoires suspendues ou dans des coins. Dimensions en mm: 2x: 158 x 107 x 107 3x: 230 x 107 x 107 quintuple 600 mm: 587 x 107 x 107 8x: 587 x 107 x 107 Marque: Gira Réf. 1195 26 Aluminium Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 182,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx