Profil 55 alum.blanc(laq.) profil 5x 600 mm vert. + hori. [136527] Profil 55 pour montage vertical et horizontal quintuple 600 mm Profil 55 Gira aluminium blanc (laqué) Caractéristiques: - Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale. - L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente. - Montage simplifié par clipsage des modules. Indications: - Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO à clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21). - Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers. Dimensions en mm: 1x: 87 x 86 x 53 2x: 158 x 86 x 53 3x: 230 x 86 x 53 5x: 372 x 86 x 53 quintuple 600 mm: 587 x 86 x 53 8x: 587 x 86 x 53 Marque: Gira Réf. 1365 27 aluminium blanc (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 164,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Profil 55 aluminium profil 5x 600 mm vert. + hori. [136526] Profil 55 pour montage vertical et horizontal quintuple 600 mm Profil 55 Gira Aluminium Caractéristiques: - Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale. - L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente. - Montage simplifié par clipsage des modules. Indications: - Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO à clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21). - Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers. Dimensions en mm: 1x: 87 x 86 x 53 2x: 158 x 86 x 53 3x: 230 x 86 x 53 5x: 372 x 86 x 53 quintuple 600 mm: 587 x 86 x 53 8x: 587 x 86 x 53 Marque: Gira Réf. 1365 26 Aluminium Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 145,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx