Gira F100 blanc TA 230/10 (4) A con.NF disj. + témoin [0392112] Thermostat d´ambiance 230/10 (4) A~ avec contact normalement fermé, interrupteur et témoin lumineux Gira F100 blanc brillant Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50 Hz Courant nominal: 10 (4) A Puissance de raccordement: 2200 W Différence de température de commutation: env. 0,5 K Abaissement nocturne: env. 4 K Classe d'énergie: I = 1 % Température ambiante: +5 °C à +30 °C Indications: - Uniquement pour fixation par vis. - Construction plate. Marque: Gira Réf. 0392 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 0,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx