Gira F100 blanc tastsens.3 Komfort 4-d KNX [2034112] Tastsensor 3 Komfort 4x pour KNX Gira F100 blanc brillant Caractéristiques: - Montage sur un coupleur de bus 3. - Protection contre le démontage par vissage. - Deux LED d’état multicolores par zone de commande. - Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la température ambiante locale. - Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande. - Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets et poste secondaire d'ambiance. - Fonction de touche: commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et poste secondaire de thermostat. - Poste secondaire de régulateur : commutation de mode de fonctionnement avec priorité normale et élevée, choix défini d’un mode de fonctionnement, changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l’état de présence, décalage de la valeur de consigne. - Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes. - Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED. - La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité. - LED de fonctionnement en blanc. - LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet. - Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d’état et de fonctionnement (par exemple pour la réduction de la luminosité dans les chambres à coucher la nuit) Technical data: Température ambiante: -5°C à +45°C Classe de protection: III Indications: - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com. Etendue de la livraison: - Des étiquettes de marquage vierges sont jointes. Marque: Gira Réf. 2034 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 201,36 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx