Standard 55, Gira E2 blanc crème basc. 2x + set IP44 [026601] Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, Gira E2 System 55 Gira blanc crème brillant Caractéristiques: - En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs va-et-vient 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44. Etendue de la livraison: - Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0266 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 13,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55, Gira E2 blanc basc. 2x + set IP44 [026603] Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, Gira E2 System 55 Gira blanc brillant Caractéristiques: - En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs va-et-vient 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44. Etendue de la livraison: - Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0266 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 13,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55, Gira E2 blanc s basc. 2x + set IP44 [026627] Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, Gira E2 System 55 Gira blanc satiné Caractéristiques: - En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs va-et-vient 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44. Etendue de la livraison: - Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0266 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 13,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55, Gira E2 anthracite basc. 2x + set IP44 [026628] Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, Gira E2 System 55 Gira anthracite Caractéristiques: - En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs va-et-vient 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44. Etendue de la livraison: - Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0266 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 13,82 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55, Gira E2 t.alu basc. 2x + set IP44 [026626] Manette double, au complet avec le jeu de joints IP44 Standard 55, Gira E2 System 55 Gira teinte alu Caractéristiques: - En combinaison avec le cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, il est possible d'installer les interrupteurs de série ou interrupteurs va-et-vient 2x du System 55 de manière étanche à l’eau selon le degré de protection IP44. Etendue de la livraison: - Le set de joints complet avec manette double pour interrupteurs et boutons-poussoirs est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0266 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 17,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx