System 55 blanc crème ém.mural rad. EnOcean 2x [242201] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira blanc crème brillant Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 93,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc ém.mural rad. EnOcean 2x [242203] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Blanc brillant Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 03 Blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 93,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s ém.mural rad. EnOcean 2x [242227] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Blanc satiné Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 27 Blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 93,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite ém.mural rad. EnOcean 2x [242228] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Anthracite Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 28 Anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 96,16 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu ém.mural rad. EnOcean 2x [242226] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Teinte alu Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 26 Teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m ém.mural rad. EnOcean 2x [2422005] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Noir mat Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 005 Noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m ém.mural rad. EnOcean 2x [2422015] Émetteur mural radio EnOcean 2x System 55 Gira Gris mat Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio EnOcean. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Transmission radio cryptée ou non cryptée possible. Technical data: Fréquence radio: 868,3 MHz Portée - en champ libre: jusqu'à 300 m - dans des bâtiments: env. 30 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2422 015 Gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx