System 55 lumin.sign.LED RO / VE [117100] Luminaire de signalisation LED 230 V~ rouge / vert System 55 Gira Caractéristiques: - Le luminaire de signalisation permet de réaliser des signalisations simples, par exemple pour les salles de soins, les salles de conférence ou les chambres d'hôtel. - La surface totale du module de 55 x 55 mm est divisée en une moitié supérieure pour la couleur rouge et en une moitié inférieure pour la couleur verte, éclairées de manière homogène. - Les deux moitiés peuvent être commandées séparément, par ex. via un interrupteur de série. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz Puissance absorbée: 1,0 W/5,6 VA Intensité lumineuse - Rouge: 0,1 cd - Vert: 0,3 cd Profondeur d’encastrement: 30 mm section de raccordement - maximum: 2,5mm² Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Etendue de la livraison: - Deux étiquettes « Veuillez attendre » / « Veuillez entrer » ou « Do not disturb » / « Make up room » sont fournies. Dimensions en mm: Surface totale: B 55 x H 55 x Marque: Gira Réf. 1171 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 110,39 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx