Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4410 66
4410 66
EAN 4010337094166
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 4410 67
4410 67
EAN 4010337094173
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 4410 65
4410 65
EAN 4010337094159
UE 1/5
SP 13
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0410 ..

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas