Detector de humos Dual Q

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2346 02
2346 02
EAN 4010337016748
UE 1
SP 03
 
Sustituye a2330 02.

Accesorios opcionales

Con la nueva marca de verificación Q se establecen criterios de calidad más altos y mejoras técnicas en el mercado para los detectores de humos. La nueva Q-Label es una marca de calidad independiente y no dependiente del fabricante que identifica a detectores de humos de alta calidad, que han sido comprobados especialmente para la utilización a largo plazo. Los detectores de humos de Gira de la última generación cumplen los criterios de la nueva marca de calidad Q-Label. Los detectores de humos funcionan según el principio de dispersión fotoeléctrica de luz sin preparados radioactivos. Los detectores de humos reconocen la formación de humo con anticipación y avisan antes de que la concentración de humos llegue a ser dañina para las personas. La alarma se emite mediante un tono de alarma vibrante de volumen alto y mediante un LED intermitente.

Características

Características

  • Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676.

Q-Label

  • Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas.
  • Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas
  • Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años.
  • DiseñoAsegún DIN EN 14604.
  • Homologación KRIWAN.
  • Detector de humos y detector térmico combinado alimentado por pilas.
  • Alarma diferente para la alarma de incendios y de calor.
  • Detección de calor mediante la función máxima y diferencial.
  • Señal de alarma atenuada (aprox. 75 dB (A)) durante la prueba de funcionamiento.
  • Tecla de función integrada para, p. ej., la confirmación de la alarma, la prueba de funcionamiento y para silenciar.
  • Detección de humo desconectable.
  • Autocomprobación automática de la evaluación del humo con seguimiento del grado de suciedad.
  • Indicador de suciedad o de fallo.
  • En caso de oscuridad, señalización con retardo de hasta 12 h en caso de disfunción técnica.
  • Indicación de "pila con poca carga".
  • Posibilidad de conexión en red de hasta 40 detectores de humos por cable.
  • Una interfaz de módulo para tres módulos opcionales (módulo KNX, módulo inalámbrico, módulo de relé) en caso de que se use simultáneamente el borne de conexión en red.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
mediante la pila del detector de humos

Vida útil de la pila:
hasta 10 años (tras la activación)

Señal acústica:
Alarma: mín. 85 dB (A)

Señal óptica:
Círculo luminoso (LED rojo)

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +55 °C

Altura de montaje:
6 m como máx.

Grado de protección:
IP30

Ámbito de aplicación:
DIN 14676

Normas:
DIN 14604
Diseño:
A

Pila
Tipo:
U9VL-J-P
N.º NU:
3091

Dimensiones en mm

Caja: Ø 125 Al 48

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Detector de aviso de humo Gira
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de humos Dual Q
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 2336 02
2346 02

PDF, 279 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas