Caja de conexión equipotencial, 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0405 112
0405 112
EAN 4010337045168
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 07/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para conectar dispositivos médicos. DIN 42 801.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
31 mm

Sección de conexión:
De 6 a 10 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas