Mi casa
0
ES
Bases de enchufe
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ (IP20)
TX_44
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
TX_44
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación
TX_44
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación
Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para montaje por separado
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
Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44
Bases de enchufe