Marco adaptador con recorte cuadrado para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0282 01
0282 01
EAN 4010337282013
UE 5/25
SP 01
blanco brillante
Ref. 0282 03
0282 03
EAN 4010337282037
UE 5/25
SP 01
blanco mate
Ref. 0282 27
0282 27
EAN 4010337282273
UE 5/25
SP 01
antracita
Ref. 0282 28
0282 28
EAN 4010337282280
UE 5/25
SP 11
color aluminio
Ref. 0282 26
0282 26
EAN 4010337282266
UE 5/25
SP 11
negro mate
Ref. 0282 005
0282 005
EAN 4010337036951
UE 5/25
SP 11
gris mate
Ref. 0282 015
0282 015
EAN 4010337078999
UE 5/25
SP 11
Acero inoxidable (pintado)
Ref. 0282 600
0282 600
EAN 4010337022015
UE 5/25
SP 11
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con el marco adaptador y el marco cobertor (desde 1 hasta 5 elementos) es posible integrar en esta gama de interruptores también dispositivos externos con placa central cuadrada (50 x 50 mm) p. ej. de las marcas Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 y 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45 apantallado, cat.5), etcétera.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 028226

RFA, 308 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 028226

IFC, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas