Nuevo

Interfaz de pulsador de 2 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5182 00
5182 00
EAN 4010337110132
UE 1/5
SP 06
 
Novedad.

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Entradas: Conexión de contactos libres de potencial como pulsadores, interruptores y contactos Reed o detectores de humos.
    • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
    • Corriente de impulsos para evitar que se ensucien los contactos conectados (formación de una capa de óxido).
    • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
    • Potencial de referencia conjunto para todos los canales.
    • Dependiendo de la variante, dos, cuatro u ocho entradas independientes.
    • Puesta en marcha de las interfaces de pulsador con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Entradas binarias

    • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
    • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada de planta con Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
    • Conexión de contactos libres de potencial.
    • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
    • Posibilidad de evaluación del contacto de conmutación de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libres de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación frente a influencias medioambientales.
    • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: Si hay una ventana abierta, a los 5 minutos se activa el modo de calefacción de protección contra heladas.
    • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
    • Consulta de una conmutación entre calefacción/refrigeración a una bomba de calor para poder transmitir el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) al regulador de calefacción.
    • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
    • Potencial de referencia común para todos los canales.
    • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente.
    • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
    • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.

    Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

    • Se puede ajustar el tipo de contacto.
    • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
    • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
    • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
    • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
    • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
    • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
    • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
    • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y desviación de temperatura nominal).
    • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
    • Se puede ajustar la función de bloqueo.
    • Se puede ajustar el envío cíclico.

    Datos técnicos

    Nú­me­ro de en­tra­das:
    2

    Di­men­sio­nes (LxAn­xAl):
    43,0 x 28,5 x 15,4 mm

    Con­su­mo de co­rrien­te:
    4 a 7 mA

    Co­ne­xión:
    Borne de co­ne­xión y de de­ri­va­ción

    Cable de en­tra­da:
    Juego de ca­bles de 3 hilos

    Medio KNX:
    TP256

    Gira One Me­dium:
    Twisted-​Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ten­sión de sa­li­da:
    3,3 V CC SELV

    Co­rrien­te de sa­li­da por canal:
    3,3 mA

    Lon­gi­tud del juego de ca­bles:
    25 cm, ex­ten­si­ble a hasta 10 m como máx.

    Grado de pro­tec­ción:
    IP20

    Clase de pro­tec­ción:
    III

    Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
    -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación
    • Juego de cables de 3 hilos

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 51.228 Kb

    Cargar


    Interfaz de pulsador Standard
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    ZIP, 2.048 Kb

    Cargar


    Interfaz de pulsador Standard/Komfort
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00
    5192 00
    5194 00
    5198 00

    PDF, 2.841 Kb

    Cargar


    PSTI Statement of Compliance

    Ref.

    PDF, 281 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Button interface Standard
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5182 00
    5184 00
    5188 00

    PDF, 398 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Interfaces de pulsador Standard Interfaz de pulsador de 2 elementos Standard para Gira One y KNX

    Consentimiento de cookies

    Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

    También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

    Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
    • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
    Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

    Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

    Categorías de datos personales:

    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

    Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

    Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

    Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

    Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:

    • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días