Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, tapa abatible y shutter
Montaje en superficie protegido del agua

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4485 30
4485 30
EAN 4010337095781
UE 1
SP 14
 
Novedad. Disponible a partir de 04/2024.

Características

Características

  • Con bornes atornillados.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas