Base de enchufe triple SCHUKO de 16 A 250 V~ horizontal con tapa abatible
Montaje en superficie protegido del agua

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4789 30
4789 30
EAN 4010337092773
UE 1
SP 14
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • En vez de las bases de enchufe SCHUKO, también se pueden utilizar interruptores, pulsadores o señales luminosas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas