Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0177 30
Características
Características
Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
Datos técnicos
Material conductor:
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²
Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W
Notes
En vez de la base de enchufe SCHUKO, también se pueden emplear mecanismos, pulsadores o señales luminosas.
También se puede conectar con iluminación.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.