Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con campo de rotulación, tapa abatible con cierre de bayoneta, parte inferior y parte superior de caja
IP66

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4440 31
4440 31
EAN 4010337094234
UE 1
SP 14
 
Novedad. Disponible a partir de 05/2023.

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • No apropiada para limpiadores de alta presión.

En la entrega

  • Placa de rotulación en blanco incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas