Gira F1

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
UE 1
SP 25
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2023.

Accesorios necesarios

Características

Características

    Funcionalidad KNX

    • Puente KNX para acoplar dos sistemas KNX independientes.
    • Comunicación KNX bidireccional de KNX IP en KNX TP.
    • 1000 direcciones de grupos.
    • Compatible con KNX Secure.
    • Puede adaptar direcciones de grupos a sistemas KNX (mapping).
    • Puesta en servicio con ETS.
    • Dos aplicaciones separadas, como dispositivo TP y dispositivo IP.
    • Aplicaciones:
      • P. ej., reenvío de telegramas KNX desde la estación meteorológica compartida de un edificio al sistema KNX privado de la vivienda.
      • Reenvío a la vivienda de mensajes como, p. ej., mantenimiento pendiente del ascensor, visita del limpiacristales, etc.
    • Uso también para el ámbito comercial, p. ej., centros comerciales o edificios históricos de empresas que han ido creciendo y en los que sistemas KNX independientes deben comunicarse entre sí.
    • La actualización del firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA).

    Funcionalidad SIP

    • Separación segura de dos redes.
    • Protección contra el acceso a la red privada.
    • Solo se reenvían telegramas SIP parametrizados.
    • Parametrización sencilla a través de la página web de los dispositivos.
    • Compatible con SIP y SIPS.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Tensión nominal:
    de 24 a 30 V CC

    Consumo de potencia:
    2 W

    Comunicación IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Conexiones
    IP:
    2 x conectores hembra RJ45 (public/private)
    KNX:
    Borne de conexión y derivación

    KNX:
    TP1, modo S (ETS)

    Temperatura ambiente:
    de 0 °C a + 45 °C

    Tarjeta microSD:
    no compatible

    Dimensiones
    Anchuras modulares (AM):
    2

    Notes

    • Alimentación externa con 24 V CC.

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas