Elemento de iluminación LED 230 V~ para bases de enchufe SCHUKO con luz piloto
nueva generación de bases de enchufe

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Naranja, 1,14 mA
Ref. 4497 11
4497 11
EAN 4010337108160
UE 1/5
SP 01
verde, 1,03 mA
Ref. 4689 00
4689 00
EAN 4010337108177
UE 1/5
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 03/2023.

Accesorios opcionales

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas