Elemento de iluminación LED 230 V~ para bases de enchufe SCHUKO con luz piloto
generación anterior de bases de enchufe

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
amarillo, 1,14 mA
Ref. 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
UE 1/5
SP 01
azul, 1,8 mA
Ref. 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
UE 1/5
SP 01
rojo, 1,14 mA
Ref. 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
UE 1/5
SP 01
blanco, 0,5 mA
Ref. 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
UE 1/5
SP 01
verde, 1,03 mA
Ref. 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

nueva generación de bases de enchufe

SCHUKO luz pil. + CR SCHUKO TA luz pil. + SH

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas