Actuador de conmutación de 6 elementos 16 A / actuador de persianas de 3 elementos 16 A Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

En función de la parametrización, el actuador puede emplearse como actuador de conmutación o como actuador de persianas. También son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutación y de persianas. Para la función de actuador de persianas se combinan dos salidas de relé vecinas en una salida de persiana.

Características

Características

  • Actuador para conectar consumidores o controlar los modos de persiana, persianas enrollables, toldos y tragaluces.
  • En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana.
  • Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4, persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
  • Accionamiento manual de las salidas.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Función de sombreado y de ventilación

  • Control de persianas de lamas, persianas enrollables, toldos, claraboyas o tragaluces.
  • Tiempos de movimiento ajustables opcionalmente.
  • Función de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas ajustable al principio o al final de la función para cada salida.
  • Ajuste del tiempo de retardo al principio o al final de la luz solar.
  • Estiramiento de tela para toldos.
  • En caso de alarma de viento activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de viento, las persianas se levantan y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
  • En caso de alarma de lluvia activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de lluvia, los tragaluces o las claraboyas se cierran de inmediato y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
  • Si se activa una alarma de helada, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de helada, los movimientos de las persianas enrollables que estén activos se detienen y se bloquean, para proteger el motor de la persiana enrollable. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.

Funciones de conmutación

  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo.
  • Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta.
  • Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
  • Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.

Datos técnicos

Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Tensión nominal:
21 a 32 V CC SELV

Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 A/1 CA

Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes:
Total 20 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3000 W
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2500 W
Lámparas LED de alto voltaje:
tipo 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W

Conexiones
Bus Gira One:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Consumo de corriente
Bus Gira One:
4 hasta 18 mA

Notes

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)

En la entrega

  • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación / actuador de persianas Standard para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 527 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas