Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y campo de rotulación
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4410 66
4410 66
EAN 4010337094166
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 4410 67
4410 67
EAN 4010337094173
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 4410 65
4410 65
EAN 4010337094159
UE 1/5
SP 13
 
Novedad.

Características

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
29 mm

:
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • Placa de rotulación en blanco incluida.

Dimensiones en mm

Altura de la placa de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas