KNX:
Terminales de conexión en el cable de control
Entradas:
Terminales de conexión en el cable de control
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Tipo de entrada:
Libre de potencial
Entradas de dispositivo auxiliar:
aprox. 5 V
Cable del dispositivo auxiliar:
máx. 10 m
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
KNX:
DC 21 hasta 32 V SELV
Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 AX
Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 µF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Lámparas LED de alta tensión:
Típica: 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,
conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA