System:
Cable plano, 10 polos
Bus de 2 hilos:
a través de dispositivo de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA)
Modo stand by:
700 mW con iluminación
Capacidad de carga:
24 V CA/CC / 1,6 A
Bus de 2 hilos:
1 x borne enchufable
Alimentación adicional:
1 x borne enchufable
System:
2 x regleta de conectores
Resistencia ESD:
aprox. 15 kV
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C