Módulo ciego System 106

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
negro mate
Ref. 5568 925
5568 925
EAN 4010337100751
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Caja de montaje en superficie de 2 a 5 elementos

caja SF 2e caja SF 3e caja SF 4e caja SF 2 x 2e caja SF 5e
El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

Características

  • Deja espacio para futuros usos y sirve de elemento constructivo para la realización de intercomunicadores exteriores que ocupen grandes superficies en el diseño del sistema.

Datos técnicos

Conexiones
Sistema:
2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Grado de protección:
IP54

Notes

  • Para una variante rotulable se debe seleccionar el módulo de información.

Dimensiones en mm

106,5 106,5 28,7

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Intercomunicación modular y flexible
Vea quién está en la puerta con el Gira System 106. Superficies elegantes, materiales robustos y la más moderna tecnología en un diseño compacto garantizan comodidad, seguridad y una apariencia elegante en la entrada. Este sistema modular permite una máxima flexibilidad de configuración y puede adaptarse o ampliarse en cualquier momento. Su montaje directo sobre la pared lo hace adecuado tanto para edificios de nueva construcción como para reequipamientos. El Gira System 106 es compatible con todos los intercomunicadores interiores Gira y con las soluciones de intercomunicación de Gira.
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Módulo de información / System 106 Módulo ciego
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.591 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas