Regulador de temperatura ambiente System 3000 BT
Gira F100

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5394 112
5394 112
EAN 4010337055662
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Climatización System 3000

mec.RTR S3000 + conex.sensor

Mecanismo de conmutación System 3000

mec.conmut.relé S3000 mec.electr.conm. S3000

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Manejo y programación mediante terminal móvil (smartphone o tableta) a través de Bluetooth con la aplicación Gira Bluetooth.
  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.

Funciones en el módulo de superficie

  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de una temperatura de confort, de reducción, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (abierta sin corriente o cerrada sin corriente).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sensores de temperatura internos y externos.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.

Funciones con aplicación Gira Bluetooth

  • Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente.
  • Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura).
  • Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos.
  • Posibilidad de bloqueo del mando local.
  • Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth.
  • Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura.
  • Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie.

Datos técnicos

Precisión por mes:
± 10 s

Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h

Radiofrecuencia:
2,402 a 2,480 GHz

Potencia de emisión:
máx. 2,5 mW, clase 2

Cobertura:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • Cuando se conecta a la aplicación Gira Bluetooth, la hora y la fecha se actualizan.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 ..
5394 ..

PDF, 325 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas