Módulo de superficie táctil System 3000
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 5365 01
5365 01
EAN 4010337096856
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5365 03
5365 03
EAN 4010337096863
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5365 27
5365 27
EAN 4010337096887
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5365 28
5365 28
EAN 4010337096894
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5365 26
5365 26
EAN 4010337096870
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5365 005
5365 005
EAN 4010337096917
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5365 015
5365 015
EAN 4010337107071
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5365 600
5365 600
EAN 4010337096900
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • El control se lleva a cabo pulsando ligeramente o pasando el dedo por la pantalla.
  • Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación System 3000.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • Visualización del estado mediante barras LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana.
  • Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla).
  • Funcionamiento en mecanismo de conmutación, regulación o de persianas System 3000 con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo táctil
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5365 ..

PDF, 393 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas