Los LEDs blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:
0,05 W / 1,65 mA
Intensidad luminosa:
0,2 cd
Temperatura ambiente:
-15 °C a +40 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.