Novedad. Terminación 03, 27, 28 disponible, terminación 01, 005, 015 disponible a partir de 05/2022.
Características
Características
Posibilidad de cargar un máximo de dos terminales simultáneamente mediante cable USB tipo A y tipo C.
Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.
Datos técnicos
Tensión de entrada:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
Puerto USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB:
5 V CC
Corriente de carga
USB A:
máx. 2,4 A
USB C:
máx. 3 A
Standby:
≤80 mW
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Profundidad de montaje:
32 mm
Temperatura ambiente:
+5° C a +35° C
Notes
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
Se recomienda la utilización de una caja de mecanismo profunda.
Apta solo para cables rígidos.
En la entrega
Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos
Instrucciones de uso