Consumo de potencia:
230 V, 50 VA
Regulador de temperatura ambiente:
máx. 6
Todos los accionamientos:
máx. 24 W
Control de bombas:
2 A / 200 VA inductivo
Conmutación calefacción/refrigeración:
1
Regulador de temperatura ambiente:
6
Alimentación eléctrica de 230 V:
1
Modo de actuación:
Tipo 1 / tipo 1.C
Humedad ambiental:
80 % sin condensación
Temperatura ambiente:
0 hasta +50 °C