Juego de tecla basculante de 1 elemento para sensor táctil 4

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante (pintado)
Ref. 5021 903
5021 903
EAN 4010337098560
UE 1
SP 06
blanco mate (pintado)
Ref. 5021 927
5021 927
EAN 4010337098591
UE 1
SP 06
antracita (pintado)
Ref. 5021 928
5021 928
EAN 4010337098508
UE 1
SP 06
aluminio
Ref. 5021 17
5021 17
EAN 4010337072348
UE 1
SP 06
negro mate (pintado)
Ref. 5021 905
5021 905
EAN 4010337098539
UE 1
SP 06
gris mate (pintado)
Ref. 5021 915
5021 915
EAN 4010337098478
UE 1
SP 06
aluminio negro
Ref. 5021 126
5021 126
EAN 4010337072287
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5021 38
5021 38
EAN 4010337098621
UE 1
SP 06
cristal blanco
Ref. 5021 12
5021 12
EAN 4010337072058
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5021 05
5021 05
EAN 4010337072027
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5021 219
5021 219
EAN 4010337072089
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4 KNX Komfort de 1e sens.tác.4 24 V 1e

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Ref. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas