Mecanismo caja de conexión de antena (GEDU 10)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Utilizable como toma de paso y toma final para antena.
  • Para su uso en sistemas de antenas comunitarias al final de un cable principal con varias cajas de mecanismos.
  • En ambas conexiones se encuentra disponible el espectro de señales completo de 4 a 2400 MHz.
  • Para ser utilizado con resistencia terminadora R 77 como caja final.

Datos técnicos

Coeficiente de atenuación:
10 dB

Atenuación de paso:
2,5 dB

Profundidad de instalación:
28 mm

Notes

  • Para la terminación anecoica de un cable principal, que se inserta en la última caja de conexión de antena.
  • Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

IFC, 15 Kb

Cargar


Toma de antena (GEDU 10 / 15 / 20)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 112 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas