Pulsador de llamada rotulable System 106

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
acero inoxidable
Ref. 5549 920
5549 920
EAN 4010337022800
UE 1
SP 20
Aluminio
Ref. 5549 926
5549 926
EAN 4010337022794
UE 1
SP 20
Blanco tráfico (pintado)
Ref. 5549 902
5549 902
EAN 4010337022787
UE 1
SP 20
Acero inoxidable V4A
Ref. 5549 914
5549 914
EAN 4010337092056
UE 1
SP 20
bronce
Ref. 5549 921
5549 921
EAN 4010337100928
UE 1
SP 20
negro mate
Ref. 5549 925
5549 925
EAN 4010337100768
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

En la entrega

  • Incl. rotulación láser individual.

Dimensiones en mm

Al 25,3 B 105,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 881 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas