Sensor de luminosidad y temperatura de la carcasa del System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Gris
Ref. 5467 00
5467 00
EAN 4010337096351
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Caja de montaje en superficie apta para adherir el sensor de luminosidad y temperatura BT del System 3000.
  • Caja de montaje en superficie de policarbonato, color similar al RAL 7035.
  • La cubierta de policarbonato transparente está impresa en negro y tiene un espacio libre para el sensor de luminosidad.

Datos técnicos

Grado de protección:
IP66

Temperatura ambiente:
de -15 °C a +55 °C

Dimensiones en mm

B 100 Al 52 Pr 37

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Ref. 5467 00

PDF, 141 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas