Actuador de conmutación de 6 elementos de 16 A / actuador de persianas de 3 elementos de 16 A Komfort para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5033 00
5033 00
EAN 4010337061090
UE 1
SP 26
 
Novedad.
En función de la parametrización, el actuador puede emplearse como actuador de conmutación o como actuador de persianas. También son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutación y de persianas. Para la función de actuador de persianas se combinan dos salidas de relé vecinas en una salida de persiana.

Características

Características

  • Se puede parametrizar el modo de persiana o de conmutación. En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana. Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4 persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
  • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
  • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
  • Control manual de las salidas independiente de KNX con indicadores de estado LED inteligentes para el ahorro de energía.
  • Accionamiento manual ampliado: Cambio entre modo de persiana y de conmutación antes de la puesta en servicio de ETS.
  • Función Heartbeat para la supervisión del dispositivo, envío cíclico de 1 bit.
  • Relés biestables.
  • Alimentación desde el bus KNX; no se requiere ninguna alimentación eléctrica adicional.
  • Conexión de bornes simplificada (sin superposición de bornes).
  • Configuración simplificada por canales modelo separados para las funciones Persiana/Persiana enrollable/Toldo y Conmutación, que se pueden asignar cómodamente a canales individuales.

Funciones de persiana

  • Modo de funcionamiento parametrizable: Control de persianas de lamas, persianas, toldos, claraboyas o rejillas de ventilación.
  • Tiempos de ejecución de persiana ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
  • Para las persianas de lamas, se puede parametrizar de manera independiente el tiempo de movimiento de las lamas.
  • Se puede ajustar el momento de cambio de dirección y los tiempos para los funcionamientos breve o prolongado (Step, Move).
  • Se puede ajustar la reacción en la recuperación de la tensión del bus y tras una programación por ETS para cada salida.
  • Control central de todas las salidas de persiana a través de hasta 6 objetos de larga duración (ARRIBA, ABAJO, permanentemente ARRIBA, permanentemente ABAJO).
  • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Además, se puede indicar que la posición de cortinajes o el accionamiento no son válidos.
  • Asignación de hasta 5 funciones de seguridad diferentes (3 alarmas de viento, 1 alarma de lluvia, 1 alarma de heladas), con posibilidad de monitorización cíclica. Las funciones de seguridad (objetos, tiempos de ciclo, prioridad) se crean juntas para todas las salidas en arreglo al dispositivo. La asignación de las salidas individuales a las funciones de seguridad y las reacciones de seguridad se pueden parametrizar en arreglo a los canales.
  • Mensajes de estado para las posiciones finales superior e inferior.
  • Función crepuscular.
  • Se puede activar por separado para cada salida una función completa de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas al principio o al final de la función. Incluye offset dinámico de lamas para las persianas de lamas. También con protección solar ampliada para su integración en controles de sombreado más complejos (dispone de objetos de sistemas automáticos y de bloqueo separados). Opcionalmente, también con sistemas automáticos de calefacción/frío y función de presencia. Desactivación opcional del sistema de protección solar a través del accionamiento directo.
  • Función de estiramiento de tela para toldos.
  • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación.
  • Función de ventilación para ventanas con contactos para ventanas. Función de ventilación ampliada para ventanas abiertas y abatidas, así como modo diurno/nocturno.
  • Función de memorización inteligente de tiempos de movimiento de cortinajes para todos los canales por separado.
  • Comunicación interna de grupos para configuración de tiempos de movimiento para varios canales.
  • Optimización de la memorización de los tiempos de movimiento mediante integración en red de los canales a través de comunicación interna de grupos.
  • Opción de transmisión de los tiempos de movimiento a otros dispositivos.
  • Las funciones de posición forzada o de bloqueo se pueden ejecutar en cada salida de persiana.
  • Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
  • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
  • Activación ampliada de escenas (conmutación de escenas).
  • Inversión de la dirección de giro mediante parámetros de ETS.
  • Evaluación de contactos de puerta para la protección de cierre accidental para puertas de terrazas o balcones.

Funciones de conmutación

  • Conmutación independiente de las salidas de conmutación.
  • Funcionamiento como contacto NA o NC.
  • Función de conmutación central a través de hasta 6 objetos de conmutación (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF) y acuse de recibo múltiple.
  • Acuse de recibo de conmutación: en caso de cambio o de envío cíclico en el bus.
  • La reacción se puede ajustar en su totalidad en caso de caída o recuperación de la tensión del bus y después de una programación por ETS para cada salida.
  • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
  • Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada individual para cada salida.
  • Función de bloqueo ampliada con opción de confirmación y objeto de acuse de recibo.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
  • Posibilidad de integración en escenas de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 64 escenas internas.
  • El contador de horas de funcionamiento se puede activar individualmente en cada salida.
  • Monitorización de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.
  • Acuse de recibo del estado de función combinado con un objeto de comunicación estandarizado y uno ampliado.

Funciones lógicas

  • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
  • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
  • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
  • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
  • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
  • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
  • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal
KNX:
DC 21 hasta 32 V SELV

Capacidad de ruptura:
AC 250 V, 16 A / AC1

Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes:
Suma 20 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3000 W
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 µF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2500 W
Lámparas LED de alta tensión:
Típica: 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,
conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
Carga:
Bornes de tornillo (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

Consumo de corriente
KNX:
de 4 a 18 mA

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación / actuador de persianas, 16 A Komfort
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.2

Ref. 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 5.882 Kb

Cargar


Actuador de conmutación / actuador de persianas, 16 A Standard & Komfort
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 535 Kb

Cargar


Descargar (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Ref. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Cargar


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Ref. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.128 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas