Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Memory
Sistema 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5363 01
5363 01
EAN 4010337027348
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5363 03
5363 03
EAN 4010337027355
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5363 27
5363 27
EAN 4010337027379
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5363 28
5363 28
EAN 4010337027386
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5363 26
5363 26
EAN 4010337027362
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5363 005
5363 005
EAN 4010337037460
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5363 015
5363 015
EAN 4010337087236
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5363 600
5363 600
EAN 4010337027393
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Guardar una hora de subida y bajada o una hora de conexión y desconexión. En modo Memory estos tiempos de conmutación se repiten en ciclos de 24 horas.
  • La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo Memory.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 536301

RFA, 476 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 536301

IFC, 16 Kb

Cargar


Memory, módulo de mando de superficie
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5363 ..

PDF, 176 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas